Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
540 PT P - Swivel castor
Bill of material
540 PT 50 P
ORDERNO
Article-number
540 PT 50 P
WDAB
Wheel-Ø A x width B
52x8+8 mm
LC
Load capacity
40 kg
H
Overall height H
63 mm
TP
Dimension of top plate
39x39 mm
HS
Hole spacing
30x30/24x24 mm
HD
Hole-Ø
5.2 mm
SR
Swivel radius
46.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси